MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 GNTQ - 1704355

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, barva: tyrkysově zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704355
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356703390
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít