MCV 1,5/ 2-GF-3,81 GY AU - 1704063

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 2, rozteč: 3,81 mm, barva: šedá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704063
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356672924
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít