Svorka plošných spojů - KDS10/SO - 1704059

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 10 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů s dodatečným spojením s deskou plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1704059
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 457 (C-1-2013)
GTIN 4017918023188
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít