MSTBT 2,5/ 4-ST CP1,4BDA2,A1SO - 1703934

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703934
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356913904
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít