Konektory desek plošných spojů - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 GY CP1,4 - 1703850

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 2, rozteč: 3,81 mm, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703850
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356668309
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít