Konektory desek plošných spojů - PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 MIXBU/OG/GY - 1703837

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 3, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: vícebarevný, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703837
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356667081
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít