Konektory desek plošných spojů - MSTBT 2,5/ 4-ST YE BD:21-24 - 1703617

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: žlutá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703617
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356659895
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít