Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 9-ST-3,81 BDS:1-9/X32 - 1703511

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 9, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703511
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4046356655231
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít