Konektory desek plošných spojů - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 BKBDWHX3 - 1703258

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 76 A, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Silver

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
  • Stínění k dodržení požadavků elektromagnetické slučitelnosti i jako možný odlehčovací profil
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703258
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356651585
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,054 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít