Kolíková lišta - PST 1,3/ 4-LV-5,0 L18 - 1703057

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 14 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, Lišty s trny je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám, a tím je vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1703057
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356634083
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít