Konektory desek plošných spojů - SPC 5/ 6-STCL-7,62 AG - 1702697

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 6, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702697
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356624299
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít