Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/11-G-3,81 P14 THRR56 - 1702668

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 11, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702668
Ks/bal. 470 ks
Minimální objednané množství 470 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607490
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít