Konektory desek plošných spojů - PC 35 HC/ 4-STF-15,00BD:U-ERDE - 1702575

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 15 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702575
Ks/bal. 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356591959
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,133 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít