Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 4-PH-3,5-A BD:35-38 - 1702517

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702517
Ks/bal. 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356589420
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít