Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:1-2 - 1702500

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702500
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
GTIN 4046356588553
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít