FMC 1,5/ 6-STZ2-3,5-RF - 1702245

Žádný obrázek

Zástrčka, počet pólů: 6, rozteč: 3,5 mm, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702245
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356577410
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít