Svorka plošných spojů - BC-508X10- 2 GY BD:1-2 - 1702014

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: signální šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1702014
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356573313
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít