Díl zástrčky - ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 C2 R1,6 AU - 1701997

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 6, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701997
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356569675
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít