Konektory desek plošných spojů - MVSTBR 2,5/20-STF-5,08BKBDWHNZ - 1701943

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 20, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701943
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356567602
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít