Díl zástrčky - FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 BD:V-A,B - 1701578

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 8, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701578
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356544870
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít