Díl zástrčky - PT 1,5/12-PH-3,5-M YE BD:1-12 - 1701300

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 12, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, barva: žlutá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701300
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356523738
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít