Konektory desek plošných spojů - MCVR 1,5/10-ST-3,81 GY - 1701282

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 10, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701282
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356524414
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít