Sada vzorků - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR - 1701092

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 2,5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: THR pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701092
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
GTIN 4046356514972
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít