Konektory desek plošných spojů - GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 BK - 1700659

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: grafitově černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700659
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356496445
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít