Svorka plošných spojů - FFKDSA1/V1-5,08-15 - 1700648

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 15, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700648
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918986100
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít