Konektory desek plošných spojů - FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08BD7SO - 1700603

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 6, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700603
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356495189
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít