Svorka plošných spojů - FRONT 2,5-V/SA10-EX - 1700309

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 320 V, jmenovitý proud (Ex): 21 A, jmenovité napětí (Ex): 176 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex e“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700309
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 159 (C-1-2013)
GTIN 4017918022808
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít