Svorka plošných spojů - FRONT 2,5-V/SA 5/11 - 1700118

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 11, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700118
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 115 (C-1-2013)
GTIN 4046356465700
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,040 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít