Svorka plošných spojů - FRONT 2,5-H/SA10 - 1700040

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Čelní šroubová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700040
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 113 (CC-2007)
GTIN 4017918022730
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít