Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy - SACB-6/12-L-C GG - 1698152

Obrázek ukazuje variantu s 8 zásuvnými místy

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1698152
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 115 (PC-2009)
GTIN 4017918818784
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,095 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít