Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB - 1695964

Skříňka pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 270°, délka vedení: 0,5 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1695964
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918888282
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,107 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít