Skříňka pro snímače / akční členy - SACB 4- 4 L PUR/ - 1695061

Obrázek ukazuje variantu s 8 zásuvnými místy a připojeným kmenovým kabelem

Skříňka pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 0,5 m ... 50 m, stínění: ne

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky robustnímu pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Flexibilní řešení – konfigurovatelné materiály s variabilní délkou kabelů

Obchodní data

Objednací klíč 1695061
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 114 (PC-2009)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít