Konektory - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Konektory, 5-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: plast, kabelové šroubení Pg11-DUO, Vnější průměr kabelu 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
  • Úspora místa: připojení dvou senzorů na jeden konektor s několikanásobným těsněním

Obchodní data

Objednací klíč 1694596
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918457099
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít