Kmenový kabel - SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - 1693746

Kmenový kabel, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 10, počet pólů: 14, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M16, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1693746
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918189082
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,609 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít