Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-6/ 6-M23 - 1692815

Obrázek ukazuje variantu s 8 zásuvnými místy

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M23 90°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení

Obchodní data

Objednací klíč 1692815
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177942
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,117 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít