Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-6/12-SC - 1692048

Obrázek ukazuje variantu s 8 zásuvnými místy

Skříňka pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pružinový spoj 180°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky robustnímu pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
  • Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě

Obchodní data

Objednací klíč 1692048
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 115 (PC-2009)
GTIN 4017918171308
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,124 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít