Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-8Q/4P-SC - 1683659

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pružinový spoj 180°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Inovativní a časově úsporné osazení se zářezovou svorkou
  • Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě

Obchodní data

Objednací klíč 1683659
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918170981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,303 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít