Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-S F - 1669987

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR/PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Konektor ventilu C (8 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z, délka kabelu: 3 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Kompaktní: Ploché provedení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa

Obchodní data

Objednací klíč 1669987
Ks/bal. 5 ks
Strana katalogu Strana 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134884
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,191 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít