Kabel D-SUB - VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - 1656246

Osazený kabel D-SUB stíněný, 9pólový, flexibilní (7drátový), barva kabelu RAL 7000 (šedá), upevnění pomocí závitů 4-40 UNC, krytí IP20, hlava 1 se zásuvkou Shell 1 a přímým kabelovým vývodem, hlava 2 s trnem Shell 1 a přímým kabelovým vývodem, délka: 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1656246
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 218 (C-2-2013)
GTIN 4046356029728
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,131 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít