Zástrčka pro optické vodiče - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ

Optický konektor SC-RJ, IP20, duplex, s technikou zářezového spoje, pro polymerové vlákno 980/1000 µm, pro průměr dílčí žíly 2,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Optický konektor SC-RJ, IP20, duplex, s technikou zářezového spoje, pro polymerové vlákno 980/1000 µm, pro průměr dílčí žíly 2,2 mm

Vaše výhody

  • K jednoduchému a rychlému osazení
  • Bez lepení a leštění
  • Opětovně použitelné konektory
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1654879
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 380 (C-2-2017)
GTIN 4046356028844
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85367000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít