novinka

Sada - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Startovací balíček sady nabíjecí techniky HOME pro jednoduché sestavení nabíjecí stanice, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kabel: 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sada nabíjecí techniky HOME s nabíjecím kabelem AC se vzorovým montážním a instalačním návodem nabíjecí stranice pro elektromobilitu (EVSE), včetně doporučení dalších, potřebných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení), pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2

Vaše výhody

  • Sestavení všech produktů nabíjecí techniky od společnosti Phoenix Contact a svornice s doporučením dalších nezbytných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení)
  • Pohodlné objednání bez dlouhého sestavování navzájem vhodných komponentů díky pouze jednomu objednacímu číslu celé sady
  • Výroba podle ISO TS 16949
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Bezpečné použití díky vyzkoušenému návodu s vhodnými komponenty
  • Vlastnoruční a jednoduchá konstrukce nabíjecí stanice AC na základě příkladu schématu zapojení bez dodatečných nákladů
  • Flexibilní možnosti aplikace díky rozsáhlým možnostem konfigurace a různým komunikačním rozhraním řídicí jednotky nabíjení

Obchodní data

Objednací klíč 1628077
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 768 (C-2-2017)
GTIN 4055626379067
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,467 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít