Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, délka: 0,7 m, Montáž zezadu stěny, šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Optimalizované zásuvné a tažné síly

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Rychlá a jednoduchá čelní montáž volitelného odklápěcího víka
  • Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
  • Integrované zajištění během nabíjení

Obchodní data

Objednací klíč 1627986
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 750 (C-2-2017)
GTIN 4055626370002
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít