Nabíjecí kabel DC - EV-T1L2CC-DC60A-6,0M6ASBK01 - 1627346

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, CCS Typ 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), Designlinie Standardní, Kabel: 6 m, černá, přímý, POZOR: Příp. je nutné řízení kabelu., Druh konektoru: černá, Úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS Typ 1, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Výroba podle ISO TS 16949
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Integrovaná teplotní senzorika pro dohled teploty u výkonových kontaktů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1627346
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626310510
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,012 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít