Nabíjecí kabel AC - EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1627342

Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, s ochranným krytem, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), Designlinie C-Line, černá, přímý, Druh konektoru: černá, Úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu Typ 1, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Výroba podle ISO TS 16949
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Zkontrolováno ve vybraných testech automobilových standard LV124, LV214, LV215-2
  • Spolehlivá funkce zajišťovací páky s dodatečným těsněním
  • Obecná podélná odolnost proti vniknutí vody do kabelu

Obchodní data

Objednací klíč 1627342
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626322247
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít