Přístrojový konektor zezadu stěny - SH-8EPS48AH000S - 1627206

Obrázek ukazuje variantu výrobku s rozhraním CAT5

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 8+4+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Ploché těsnění, Centrální upevnění M26 x 1, Tloušťka stěny min.: 1,5 mm, Tloušťka stěny max.: 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
  • K dispozici je celkem osm kontaktů pro přenos signálu
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli

Obchodní data

Objednací klíč 1627206
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626408217
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,058 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít