UC-17P1N8AQPAD - 1625624

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Provedení zadní stěny, s připojovacím závitem Pg16, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 17, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, Centrální upevnění, rozsah průměrů kabelů: 6,5 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1625624
Ks/bal. 12 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356877244
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,146 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít