Kabelový zástrčkový spoj - ST-7EP1N8A8005S - 1624553

Obrázek ukazuje 4pólovou (3+PE) variantu výrobku

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, Zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 7+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 10 mm... 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
  • Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními

Obchodní data

Objednací klíč 1624553
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 140 (C-2-2017)
GTIN 4046356622950
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,058 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít