Přístrojový konektor zpředu stěny - SB-8EPSD8AA700S - 1623723

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, stíněná: ano, SPEEDCON, M40, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4x Ø4,2

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
  • K dispozici je celkem osm kontaktů pro přenos signálu
  • Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli

Obchodní data

Objednací klíč 1623723
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 129 (C-2-2017)
GTIN 4055626194950
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,600 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít