Nabíjecí kabel AC - EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1623516

Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, s možností zajištění pro třmenový zámek a ochrannými kryty, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), designlinie C-Line, kabel: 5 m, černá, přímý, rozložení konektoru: černá, úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu GB/T, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury GB/T na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Výroba podle ISO TS 16949
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Zkontrolováno ve vybraných testech automobilových standard LV124, LV214, LV215-2
  • Spolehlivá funkce zajišťovací páky s dodatečným těsněním
  • Volitelná možnost zajištění třmenovým zámkem
  • Obecná podélná odolnost proti vniknutí vody do kabelu

Obchodní data

Objednací klíč 1623516
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 755 (C-2-2017)
GTIN 4055626177953
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,657 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít