Spojkový konektor - SB-8EPCA8A9L33S - 1623357

Spojkový konektor, přímý, dlouhý, stíněná: ano, SPEEDCON, M40, Počet pólů: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Průměr kabelu: 14 mm ... 20,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
  • Datové rozhraní CAT5
  • Mechanické kódování pro AC a DC spolehlivě zabraňují chybnému zasunutí
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli

Obchodní data

Objednací klíč 1623357
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 127 (C-2-2017)
GTIN 4055626194684
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít